Danfoss logo
ETS 5M/5T

Válvula de expansión electrónica, ETS 5T14L

034G6804

Refrigerante(s): R744, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tipo de conexión: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Capacidad nominal R744 [kW]13.73 kW
Característica de caudalLineal
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesPAGPOE
Condiciones cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalBi-flow
En el ámbito de WEEENo
Estilo de config. de diseñoL
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuga máx.[cm³/min]150 cm³/min
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
Humedad relativa (HR) [%] [máx.]95 % HR
Humedad relativa (HR) [%] [mín.]0 % HR
Marcado CENo
Material de conexiónCu-plated SS
Material DescriptionETS 5T14L Elec. exp. valve L 14x14 I/40
MaxOPD inverso [bar]120 bar
MaxOPD inverso [psi]1740.0 psi
Modo de paso1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo)
N.º total de pasos480 (medios pasos)
Nombre de productoVálvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezasETS 5T
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicioBobina manual
Característica
Valor
OPD máx. [bar]120.0 bar
OPD máx. [psig]1740 psig
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034G6854
Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso55 ± 16 steps
Pulsos de apertura de válvula con flujo normal55 ± 16 steps
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.]65 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.]-30 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.]-22 °F
Rated capacity R744 [TR]3.9 TR
Refrigerante(s)R744
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del orificio [mm]1.40 mm
Tamaño entrada [in]1/4 pulg.
Tamaño entrada [mm]6.35 mm
Tamaño salida [in]1/4 pulg.
Tamaño salida [mm]6.35 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]80 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]176 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-40 °F
Tipo conex. entradaSoldar ODM
Tipo conex. salidaSolder ODM
Tipo de conexiónSoldar, ODM
Tipo de motorMotor de etapas de imanes permanentes
Tipo de productoETS 5T14L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.053 Kilogramo
Peso neto0.036 Kilogramo
Volumen0.3 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255035879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm