Danfoss logo
ETS 5M

Válvula de expansión electrónica, ETS 5M40L

034G6507

PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 80, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 176, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW]41.00 kW
Capacidad nominal R410A [TR]11.66 TR
Característica de caudalLineal
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesMOPAGPOEPVE
Condiciones cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalBi-flow
Estilo de config. de diseñoL
Formato de empaquetadoMultipack
Fuga máx.[cm³/min]500 cm³/min
Grupo de productosVálvulas de expansión
Humedad relativa (HR) [%] [máx.]95 % HR
Humedad relativa (HR) [%] [mín.]0 % HR
Material de conexiónCu-plated SS
Material DescriptionETS 5M40L Elec. exp. valve L 12x12 ODM
MaxOPD inverso [bar]42 bar
MaxOPD inverso [psi]609.0 psi
Modo de paso1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo)
N.º total de pasos480 (medios pasos)
Nombre de productoVálvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezasETS 5M
Característica
Valor
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicioBobina manual
OPD máx. [bar]42.0 bar
OPD máx. [psig]609 psig
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]710 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso55 ± 16 steps
Pulsos de apertura de válvula con flujo normal55 ± 16 steps
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.]70 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.]-30 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del orificio [mm]4.00 mm
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]80 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-30 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]176 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-22 °F
Tipo de conexiónSoldar, ODM
Tipo de motorMotor de etapas de imanes permanentes
Tipo de productoETS 5M40L
Versión válvulaV2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.056 Kilogramo
Peso neto0.039 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255005360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm