Válvula servoaccionada por piloto, ICSH 25-20
148X1430
Norma de conexión: ANSI B 16.22, Tapa superior: 3 módulos de función
148X1430
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Control de presión doble |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICSH 25-20 (3/4" Port), 1-1/8" ODS |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Norma de conexión | ANSI B 16.22 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 102.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 0.0 psig |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 3/4 in |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Tipo de conexión | ODS |
| Tipo de producto | ICSH 25-20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.1 Kilogramo |
| Peso neto | 4.51 Kilogramo |
| Volumen | 26.748 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162694107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |