Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Electronic control. regulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Straightway |
| Equipamiento | Cap |
| Formato de empaquetado | Single pack |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| Nombre de producto | Pilot operated servo valve |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 6 in |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 6 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 6 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 6 in |
| Tapa superior | 3 function modules |
| Tipo conex. entrada | Butt weld |
| Tipo conex. salida | Butt weld |
| Tipo de conexión | Butt weld |
| Tipo de producto | ICS 150-DM |
| Tipo de puerto-P | CVP-L |
| Tipo de puerto-SI | EVM-NC |
| Tipo de puerto-SII | CVE-L |
| Utilizado para el producto | Electronic control. Regulator |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.004 Kilogramo |
| Peso neto | 6.253 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 203.4 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |