Válvula servoaccionada por piloto, ICS 100-DM
148X1460
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tapa superior: 3 módulos de función
148X1460
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión de entrada estándar | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Conexión estándar de salida | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| Descripción del producto | Regulador de control electrónico |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de presión [psig] (CVP) [máx.] | 102.0 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de presión [psig] (CVP) [mín.] | 20.0 psig |
| Rango de presión [psig] (CVQ) [máx.] | 102.0 psig |
| Rango de presión [psig] (CVQ) [mín.] | 19.5 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 102.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 19.5 psig |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 4 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 100.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 4 in |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Texto adicional etiqueta US | with change over to constant p |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICS 100-DM |
| Tipo de puerto-P | CVP-L |
| Tipo de puerto-SI | EVM (NC) |
| Tipo de puerto-SII | CVE-L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 54.6 Kilogramo |
| Peso neto | 54.6 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 203.4 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |