Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 40-DM

148X1440

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Descripción del productoRegulador de control electrónico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]0.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]1 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 40-DM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.6 Kilogramo
Peso neto11.146 Kilogramo
Volumen56.285 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm