Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 65

148X1434

Tipo de conexión: Soldadura, Norma de conexión: ASME B 16.22, Tapa superior: Actuador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 BL 3" BW 0-102 PSIG
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]0.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]2 5/8 in
Tamaño puerto (nominal) [in]2 1/2 in
Tapa superiorActuador
Texto adicional etiqueta UScon apertura eléctrica completa
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoICS 65

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.875 Kilogramo
Peso neto16.843 Kilogramo
Volumen56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162663776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm