Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-20
148X1398
Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tapa superior: 3 módulos de función
148X1398
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Regulador de presión de entrada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20 S 3/4" Port w 3/4" BW conn. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 131.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 20.0 psig |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 3/4 in |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Texto adicional etiqueta US | con apertura eléctrica completa |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | ICS 25-20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.768 Kilogramo |
| Peso neto | 8.737 Kilogramo |
| Volumen | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424628697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |