Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-10-O

148X1383

Tipo de conexión: SOLDAR, Norma de conexión: SOLDAR COBRE ANSI, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión de salida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónSOLDAR COBRE ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]406.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]58.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 1/8 in
Tamaño puerto (nominal) [in]3/8 in
Tapa superior1 módulo de función
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoICS 25-10-O

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.292 Kilogramo
Peso neto5.428 Kilogramo
Volumen22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424500856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm