Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 65-OBS

148X1347

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión de salida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65-OBS 2-1/2" BW conn two EVM(NC)(19
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]0.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]2 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Texto adicional etiqueta UScon apertura y cierre eléctricos
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 65-OBS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17.114 Kilogramo
Peso neto15.601 Kilogramo
Volumen68.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428679503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm