Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-10

148X1337

Tipo de conexión: NPT, Norma de conexión: ASME B 1.20.1, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-10 (3/8" Port) w/ 3/4" FPT and EV
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 1.20.1
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/4
Tamaño puerto (nominal) [in]3/8 in
Tapa superior1 módulo de función
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoICS 25-10

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.317 Kilogramo
Peso neto3.851 Kilogramo
Volumen5.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428657419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm