Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-15-D

148X1263

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión dual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-15-D 3/4" SOC19.5"-102/58-406 PSI
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Característica
Valor
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] (CVP) [máx.]426029709.7 psig
Rango de presión [psig] (CVP) [mín.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]19.5 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tamaño puerto (nominal) [in]1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoICS 25-15-D

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.778 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428523684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm