Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 65-DM

148X1133

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in, Tapa superior: 3 módulos de función
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ICS

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de control electrónico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]20.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]2 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoICS 65-DM

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto24.46 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen24.481 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428992572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm