Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-5
148X1044
Tipo de conexión: NPT, Norma de conexión: ASME B 1.20.1, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tapa superior: 1 módulo de función
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: ICS
148X1044
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Norma de conexión | ASME B 1.20.1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 3/4 in |
| Tapa superior | 1 módulo de función |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | ICS 25-5 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.28 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.777 Litro |
| EAN/UPC | 5702428973922 |