Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 32-D-HA4AD

148X0983

20 psig - 102 psig, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión dual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Característica
Valor
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 32-D-HA4AD11/4in.(20in HGto102psig)
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]20.0 psig
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de productoICS 32-D-HA4AD

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.877 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen22.493 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428943956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm