Válvula servoaccionada por piloto, ICS 32
148X0854
Tapa superior: 1 módulo de función
148X0854
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 32 S4A 1 1/4" |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tapa superior | 1 módulo de función |
| Tipo de producto | ICS 32 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.557 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926775 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |