Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 32

148X0806

Tipo de conexión: Soldadura, Norma de conexión: ASME B 16.22, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 32 Solenoid, 1-3/8" ODS
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 16.22
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 3/8 in
Tamaño puerto (nominal) [in]1 1/4 in
Tapa superior1 módulo de función
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoICS 32

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.8 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428892070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm