Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 pc
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoInlet press. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónStraightway
Formato de empaquetadoSingle pack
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Característica
Valor
Nombre de productoPilot operated servo valve
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]754.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]363.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]3/4 in
Tamaño puerto (nominal) [in]3/4 in
Tapa superior3 function modules
Texto adicional etiqueta USw/electric wide-opening
Tipo de conexiónSocket weld
Tipo de productoICS 25-20-B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.78 Kilogramo
Peso neto8.58 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.493 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm