Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 40-B

148X0685

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40-BS, 1-1/2" SOC, 20"-102psig
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]20.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]1 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Texto adicional etiqueta UScon apertura eléctrica completa
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoICS 40-B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.38 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen4.617 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428906135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm