Válvula servoaccionada por piloto, ICS 65-O
148X0606
Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in, Tapa superior: 1 módulo de función
148X0606
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Regulador de presión de salida |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 406.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 58.0 psig |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 2 1/2 in |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 2 1/2 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 2 1/2 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 2 1/2 in |
| Tapa superior | 1 módulo de función |
| Tipo conex. entrada | Manguitos soldar acero |
| Tipo conex. salida | Manguitos soldar acero |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | ICS 65-O |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18.46 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 56.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032618 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |