Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-15-STD
148X0569
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tapa superior: 1 módulo de función
148X0569
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Regulador de presión de entrada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-15-STD, 3/4" BW, 20" - 102 PSIG |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rango de presión [psig] (CVP) [máx.] | 426029709.7 psig |
| Rango de presión [psig] (CVP) [mín.] | 102.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 102.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | 19.5 psig |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 1/2 in |
| Tapa superior | 1 módulo de función |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICS 25-15-STD |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.48 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428851091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |