Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 65-S

148X0352

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoRegulador de presión de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65-S, 2-1/2"BW, 20inHg-102psig
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]20.0 psig
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Tamaño puerto (nominal) [in]2 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Texto adicional etiqueta UScon cierre eléctrico
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 65-S

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17.54 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen24.481 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428822640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm