Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-15

148X0318

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tapa superior: 1 módulo de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 25-15, 1" BW SOLENOID
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión [in]1 in
Tamaño puerto (nominal) [in]1/2 in
Tapa superior1 módulo de función
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 25-15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.24 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen5.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428819541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm