Válvula servoaccionada por piloto, ICS 25-20
148X0022
Tipo de conexión: NPT, Norma de conexión: ASME B 1.20.1, Tapa superior: 1 módulo de función
148X0022
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula solenoide |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Pilot operated servo valve |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ASME B 1.20.1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
| Tamaño puerto (nominal) [in] | 3/4 in |
| Tapa superior | 1 módulo de función |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | ICS 25-20 |
| Tipo de puerto-P | EVM NC |
| Utilizado para el producto | Solenoid NC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.74 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 5.372 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |