Danfoss logo
Biflow filter drier DCB, WEB023Z1698

Regulador de presión de condensación, KVR 15

034L0103

Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de fábrica[psig]108.7 psig
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Cap. nom. R134a, gas caliente [kW]11.50 kW
Cap. nom. R134a, gas caliente [TR]3.03 TR
Cap. nom. R22, gas caliente [kW]13.20 kW
Cap. nom. R22, gas caliente [TR]4.13 TR
Cap. nom. R407C, gas caliente [kW]14.30 kW
Cap. nom. R407C, gas caliente [TR]4.50 TR
Cap. nominal R404A/R507, gas caliente[k12.00 kW
Cap. nominal R404A/R507, gas caliente[T3.27 TR
Capacidad nominal R134a [kW]47.30 kW
Capacidad nominal R134a [TR]11.80 TR
Capacidad nominal R22 [kW]50.40 kW
Capacidad nominal R22 [TR]12.70 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]36.60 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]8.20 TR
Capacidad nominal R407C [kW]54.40 kW
Capacidad nominal R407C [TR]13.80 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Condiciones cap. nominal [IMP]Dif. p gas caliente=6psiDif. p líquido=3psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Condiciones cap. nominal [SI]Dif. p gas caliente=0,4barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoPuerto de acceso de válvula Schrader
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Material DescriptionREGUL.PRES.COND.KVR-15
Característica
Valor
Máx. banda P [bar]6.2 bar
Máx. Banda P [psi]90.0 psi
N.° de expediente SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de productoRegulador de presión de condensación
Nombre del archivo de aprobaciónVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPKV
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar]31.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]450.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]406 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034L1097
Rango de regulación [bar] [máx.]17.5 bar
Rango de regulación [bar] [mín.]5.0 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]254.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]73.00 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-45 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-49 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R513A
ReparableRepuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño entrada [mm]16.00 mm
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]16.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoKVR 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.392 Kilogramo
Peso neto0.345 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.115 Litro
EAN/UPC5715162500484