Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Regulador de presión del cárter, KVL 15

034L1059

Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 3.2, Presión de trabajo máx. [bar]: 18

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de fábrica[psig]29.0 psig
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW]5.30 kW
Capacidad nominal R134a [TR]0.80 TR
Capacidad nominal R22 [kW]7.10 kW
Capacidad nominal R22 [TR]1.20 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]6.30 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]1.00 TR
Capacidad nominal R407C [kW]6.40 kW
Capacidad nominal R407C [TR]1.10 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoPuerto de acceso de válvula Schrader
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS China
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Material DescriptionKVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18
Máx. banda P [bar]1.5 bar
Máx. Banda P [psi]22.0 psi
N.° de expediente SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de productoRegulador de presión del cárter
Nombre del archivo de aprobaciónVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPKV
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar]19.8 bar
Presión de prueba máx. [psig]286.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]18.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]260 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] [máx.]6.0 bar
Rango de regulación [bar] [mín.]0.2 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]87.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]3.00 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-76 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R513A
ReparableRepuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño entrada [mm]16.00 mm
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]16.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoKVL 15
Valor Cv [gal/min]3.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]3.200 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.382 Kilogramo
Peso neto0.337 Kilogramo
Volumen0.669 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428410854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm