Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Válvula de control de presión, KDC 065 A 0.5

148G3825

Tamaño conexión [mm]: 65, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Valor-Kv, completamente abierta [m3/h]: 78, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Cv completam. abierta [USgal/min]90.00 gal/min
Descripción del productoVálvula multifunción del compresor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónCEUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionKDC 065 A 0.5 bar Hydrocarbon, "C"
Nombre de productoVálvula de control de presión
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 40
Presión de trabajo máx. [bar]40.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]580 psig
Presión diferencial [bar]0.500 bar
Presión diferencial [psi]7.500 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1270R170R290R600R600aRE170
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]65 mm
Tamaño de conexión [in]2 1/2 in
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoKDC 065 A 0.5
Valor-Kv, completamente abierta [m3/h]78 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.705 Kilogramo
Peso neto4.479 Kilogramo
Volumen6.178 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428883214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm