Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 65
148X0532
Dirección: Paso recto, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10, Tamaño de conexión [in]: 2 1/2 in
148X0532
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 2-step solenoid valve |
| Descripción del producto | Válvula solenoide de 2 etapas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
| N.° de expediente SCIP | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide de 2 etapas |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICLX 32-65 |
| Norma de conexión | ASME B 36.10 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 2 1/2 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 65.00 mm |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICLX 65 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.18 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
| Volumen | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |