Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 32 A

148X0522

Dirección: Paso recto, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula solenoide de 2 etapas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Función2-step solenoid valve
Grupo de productosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICLX 32, 1 1/2" BW
N.° de expediente SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nombre de productoVálvula solenoide de 2 etapas
Nombre del producto en el expediente SCIPICLX 32-65
Norma de conexiónASME B 36.10
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1 1/2 in
Tapa superior3 módulos de función
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICLX 32 A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.82 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428867573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm