Danfoss logo

Válvula reversible de 4 vías

061L1398

Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: B

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-04U56G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoB
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuga máx.[cm³/min]4000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCEUL
Material de la conexión de procesoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 04U56G
MaxOPD [psi]450.0 psi
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Característica
Valor
Nombre del archivo de homologación ULMH12113
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.000 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD mín. [psi]43.500 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Refrigerantes homologados por ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tamaño conex. aspiración [in]7/8
Tamaño conex. aspiración [mm]22.40 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]7/8
Tamaño de conex. descarga [in]1/2 in
Tamaño de conex. descarga [mm]12.80 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]22,40
Tipo de conex. descargaHembra
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto932 Gramo
Peso neto770 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255224228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm