Válvula reversible de 4 vías
061L1380
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 7/8, Estilo de config. de diseño: B
061L1380
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Condición cap. 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-0457G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | B |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuga máx.[cm³/min] | 4000 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | CEUKCAVDE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de proceso | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20 |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula reversible de 4 vías |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 31.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -4 °F |
| Refrigerante(s) | R407C |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 7/8 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 22.40 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 7/8 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 12.80 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 22,40 |
| Tipo de conex. descarga | Hembra |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.77 Kilogramo |
| Peso neto | 0.77 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162967553 |