Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Válvula reversible de 4 vías

061L1366

Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 160, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 5/8, Estilo de config. de diseño: G

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling
Condición cap. 2 [°C]5°C sub-cooling
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-30U15G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoG
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuga máx.[cm³/min]10000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónUL
Material de la conexión de procesoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U15G
MaxOPD [psi]450.0 psi
N.° de expediente SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Nombre del archivo de homologación ULMH12113
Nombre del producto en el expediente SCIPFour-way valve(1)
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.000 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD máx. [psig]450 psig
OPD mín. [psi]44.000 psi
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]160 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. aspiración [in]1 5/8
Tamaño conex. aspiración [mm]41.70 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]1 5/8
Tamaño de conex. descarga [in]1 1/8 in
Tamaño de conex. descarga [mm]28.50 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]41,7
Tipo de conex. descargaMacho
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6 Kilogramo
Peso neto1.36 Kilogramo
Volumen15.088 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162500088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm