Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Válvula reversible de 4 vías, STF-5001G3

061L1286

Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 140, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 2 1/8, Estilo de config. de diseño: G
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: STF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
BobinaNo
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW]142.58 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW]121.81 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW]200.70 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW]171.53 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW]184.29 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW]159.70 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW]259.92 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW]225.28 kW
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condición cap. 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoSTF-5001G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²]19.6 m/s²
Estándar de resistencia a impactosJIS C 60068-2-27
Estilo de config. de diseñoG
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuga máx.[cm³/min]20000 cm³/min
Grupo de productosVálvulas reversibles de 4 vías
HomologaciónCEVDE
Marcado CEYes
Material de la conexión de procesoCobre
Característica
Valor
Material DescriptionSTF-5001G3 VALV INVERSORA DE 4 VIAS
MaxOPD [psi]450.0 psi
Nombre de productoVálvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibraciónJIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar]3.000 bar
OPD máx. [bar]31.0 bar
OPD máx. [psig]450 psig
OPD mín. [psi]44.000 psi
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]140 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]284 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. aspiración [in]2 1/8
Tamaño conex. aspiración [mm]54.40 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in]2 1/8
Tamaño de conex. descarga [in]1 1/2 in
Tamaño de conex. descarga [mm]38.35 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm]54,4
Tipo de conex. descargaHembra
Tipo de productoSTF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.83 Kilogramo
Peso neto10.829 Kilogramo
Volumen49.273 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428273053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm