Válvula reversible de 4 vías, STF-3006G3
061L1283
Rango de temperatura del medio [°C]: -30 - 130, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 1 5/8, Estilo de config. de diseño: G
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: STF
061L1283
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 79.01 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 67.50 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 111.22 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 95.05 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 102.12 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 88.50 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 144.03 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 124.84 kW |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condición cap. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-3006G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | G |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuga máx.[cm³/min] | 10000 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | CEVDE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de proceso | Cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 3006G3 |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| Nombre de producto | Válvula reversible de 4 vías |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 266 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 1 5/8 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 41.70 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 1 5/8 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 1 1/4 in |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 32.05 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 41,7 |
| Tipo de conex. descarga | Hembra |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.873 Kilogramo |
| Peso neto | 5.579 Kilogramo |
| Volumen | 36.27 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |