Válvula reversible de 4 vías, STF-07U12G3
061L1243
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 7/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 3/4, Estilo de config. de diseño: B
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: STF
061L1243
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condición cap. 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-07U12G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | B |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuga máx.[cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | CEULc UL us |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de proceso | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| N.° de expediente SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula reversible de 4 vías |
| Nombre del archivo de homologación UL | MH12113 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Four-way valve(1) |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 41.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -4 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407CR410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 7/8 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 22.30 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 7/8 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 3/4 |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 19.15 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 22,3 |
| Tipo de conex. descarga | Hembra |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.72 Kilogramo |
| Peso neto | 1.634 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 9.478 Litro |
| EAN/UPC | 5702428273336 |