Válvula reversible de 4 vías, STF-03U6G3
061L1220
Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 3/4, Estilo de config. de diseño: E
061L1220
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
| Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| Condición cap. 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Condición cap. 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | STF-03U6G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Estándar de resistencia a impactos | JIS C 60068-2-27 |
| Estilo de config. de diseño | E |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuga máx.[cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas reversibles de 4 vías |
| Homologación | UL |
| Material de la conexión de proceso | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32 |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| N.° de expediente SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula reversible de 4 vías |
| Nombre del archivo de homologación UL | MH12113 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Four-way valve(1) |
| Norma de prueba de vibración | JIS C 60068-2-6 |
| ODP mín. [bar] | 3.000 bar |
| OPD máx. [bar] | 31.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 450 psig |
| OPD mín. [psi] | 44.000 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 41.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 131 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -4 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. aspiración [in] | 3/4 |
| Tamaño conex. aspiración [mm] | 19.20 mm |
| Tamaño de conex evap./cond. [in] | 3/4 |
| Tamaño de conex. descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conex. descarga [mm] | 12.95 mm |
| Tamaño de conex. evap./cond. [mm] | 19,2 |
| Tipo de conex. descarga | Hembra |
| Tipo de producto | STF |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.457 Kilogramo |
| Peso neto | 0.38 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 2.017 Litro |
| EAN/UPC | 5702428318587 |