Termostato, UT 73
060H1702
Intervalo de temperatura [°C]: 2 - 40, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP20
060H1702
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Tornillos de terminal de abrazadera |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. (FS) | 3.0 K |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 2 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 105 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 36 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
| Material tubo capilar | Cobre |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 176.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 80 °C |
| Método de montaje | Pared |
| Nombre de producto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 130 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 6 x 119 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Tipo de producto | UT 73 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.237 Kilogramo |
| Peso neto | 0.104 Kilogramo |
| Volumen | 1.095 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |