Termostato, UT 72
060H1503
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Grado de protección de la carcasa: IP20
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: UT
Sustitución recomendada: 060H1703
060H1503
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Tornillos de terminal de abrazadera |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. (FS) | 2.3 K |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 85 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Material tubo capilar | Cobre |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 140.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 60 °C |
| Método de montaje | Pared |
| Nombre de producto | Termostato |
| Piezas incluídas | Abrazaderas de bulbo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 130 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 6 x 119 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Tipo de producto | UT 72 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.239 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
| Volumen | 1.026 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |