Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostato, UT 72

060H1401

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Grado de protección de la carcasa: IP00
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: UT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje48 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Tornillos de terminal de abrazadera
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónUKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]30 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]85 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-22 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionTERMOSTATO UT-72
Material tubo capilarCobre
Máx. temperatura sensor [°F]140.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]60 °C
Método de montajeMontaje en panel
Nombre de productoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]130 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]6 x 119 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Tipo de productoUT 72

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.137 Kilogramo
Peso neto0.07 Kilogramo
Volumen0.671 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm