Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostato, UT 73

060H1302

Intervalo de temperatura [°C]: 0 - 40, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP20
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: UT

Sustitución recomendada: 060H1702

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Tornillos de terminal de abrazadera
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCEEACRoHSRoHS ChinaTYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]40 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]0 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]105 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]32 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionTERMOSTATO UT-73
Material tubo capilarCobre
Máx. temperatura sensor [°F]195.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]90 °C
Método de montajePared
Nombre de productoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]130 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]6 x 119 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Tipo de productoUT 73

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.238 Kilogramo
Peso neto0.104 Kilogramo
Volumen1.077 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm