Termostato, UT 72
060H1104
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Grado de protección de la carcasa: IP20
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: UT
060H1104
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clase de contacto | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Tornillos de terminal de abrazadera |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. (FS) | 2.3 K |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 59 1/16 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP20 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 85 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | TERMOSTATO UT-72 CAJA 20 UN. |
| Material tubo capilar | Cobre |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 140.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 60 °C |
| Método de montaje | Pared |
| Nombre de producto | Termostato |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 130 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 6 x 144 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Tipo de producto | UT 72 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.201 Kilogramo |
| Peso neto | 0.128 Kilogramo |
| Volumen | 1.799 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422072577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |