Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostato, RT271

017D004466

Intervalo de temperatura [°C]: 20 - 100, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor cilíndrico remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 10000, Grado de protección de la carcasa: IP66
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: RT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Clase de contactoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial de contacto [°C]3.0 °C
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]393 11/16 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]20 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]210 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]70 °F
Longitud del tubo capilar [mm]10000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionTERMOSTATO RT 271
Máx. temperatura sensor [°F]392.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]200 °C
N.° de expediente SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de ajuste de temp. dif. [°C] [máx.]20 °C
Rango de ajuste de temp. dif. [°C] [mín.]0 °C
Rango de ajuste de temp. dif. [°F] [máx.]68 °F
Rango de ajuste de temp. dif. [°F] [mín.]0 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-58 °F
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión3/8
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 182 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/16 in
Tiempo de desconexión [s]0 s
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoRT271
Tipo de sensorSensor cilíndrico remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.281 Kilogramo
Peso neto2.003 Kilogramo
Volumen5.087 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm