Termostato, RT107E
017-618266
Rango de temperatura [°C]: 70 - 150, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66
017-618266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Clase de contacto | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Depth (EF000049) | 76 |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 8.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 1.8 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 25.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 6.0 °C |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 196 7/8 in |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Height (EF000040) | 76 |
| Homologación | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 158 °F |
| Long. vaina sensor mín [in] | 4 13/32 in |
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 112 mm |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 5000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | RT107E Thermostat M/15 ATEX |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 419.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 215 °C |
| N.° de expediente SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Texto ventas ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Tipo de carga | Parcial |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | RT107E |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
| Width (EF000008) | 76 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.252 Kilogramo |
| Peso neto | 0.966 Kilogramo |
| Volumen | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |