Danfoss logo
Thermostat, RT24_017-527866

Termostato, RT24

017-528566

Rango de temperatura [°C]: 15 - 34, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Clase de contactoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]3.5 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]1.4 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]4.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]1.4 °C
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]78 3/4 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]93 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]59 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionRT24 Thermostat M/15
Máx. temperatura sensor [°F]221.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]105 °C
N.° de expediente SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-58 °F
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2xPg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 210 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 8 3/16 in
Temperature range [°C] [max]34 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoRT24
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.02 Kilogramo
Peso neto0.908 Kilogramo
Volumen2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428519151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm