Termostato, RT115
017-519766
Rango de temperatura [°C]: 10 - 35, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP66
017-519766
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferencial a rango de ajuste mín.[°C] | 1.8 °C |
| Diferencial a máx. rango de ajuste [°C] | 1.8 °C |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 95 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 50 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | TERMOSTATO RT115 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 198.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 92 °C |
| N.° de expediente SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Fijo |
| Tipo de producto | RT115 |
| Tipo de sensor | Sensor ambiente |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.98 Kilogramo |
| Peso neto | 0.868 Kilogramo |
| Volumen | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |