Termostato, RT103
017-515566
Rango de temperatura [°C]: 10 - 45, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP66
017-515566
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Colour (EF000007) | Beige |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP44 |
| Depth (EF000049) | 128 |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 5.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 1.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 7.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 1.3 °C |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP66 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Height (EF000040) | 276 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 113 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 50 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | RT103 Termostato 10-45°C IP66 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 212.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 100 °C |
| N.° de expediente SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Otra documentación RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
| Reparable | Sistemas de contactos |
| Suitable for cooling (EF024798) | FALSE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 2xPg 13.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 45 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Tipo de carga | Estado vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | RT103 |
| Tipo de sensor | Sensor ambiente |
| Width (EF000008) | 76 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.922 Kilogramo |
| Peso neto | 0.79 Kilogramo |
| Volumen | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |