Danfoss logo
F017-_0021_RT_509966

Termostato, RT14

017-510266

Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 30, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 8000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Clase de contactoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]10.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]2.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]8.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]2.0 °C
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]315 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDNKKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]30 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-5 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]86 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]23 °F
Longitud del tubo capilar [mm]8000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionRT14 TERMOSTATO CAPILAR 8 M
Máx. temperatura sensor [°F]302.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]150 °C
N.° de expediente SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-58 °F
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2xPg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 110 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoRT14
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.329 Kilogramo
Peso neto1.209 Kilogramo
Volumen3.443 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428519229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm