Termostato, KPU71
060L5218
Termostato, Tipo de producto: KPU71, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Rango de temperatura [°C] [Min]: -4, Rango de temperatura [°C] [Max]: 21
060L5218
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Clase de contacto | Corriente de control: 120/240VCC 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | for ½ in male pipe thread |
| Conex. elect. | Orificio |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Controlde temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.] | 16.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.] | 4.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.] | 18.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.] | 5.5 °F |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 80 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 70 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 25 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KPU71 Thermostat M/14 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 175.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 80 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Piezas incluídas | Soporte de montaje en ánguloTornillos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 7/8 in |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 21 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -4 °C |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KPU71 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.793 Kilogramo |
| Peso neto | 0.753 Kilogramo |
| Volumen | 1.624 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075466 |
| Proposition 65 | Cancer |