Danfoss logo
Thermostat, KPU71B, WEB060L8025

Termostato, KPU71B

060L5216

Termostato, Tipo de producto: KPU71B, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -4, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 21
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KPU

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Clase de contacto120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRACorriente de control: 120/240VCC 12W
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricaspara rosca macho en tubería de ½"
Conex. elect.Orificio
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControlde temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial a máx. rango de ajuste [°F]5.0 °F
Diferencial a rango de ajuste mín. [°F]5.0 °F
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]80 in
Función contactoSPDT
Función rearmeManual mín.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]21 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-4 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]70 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]25 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2030 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKPU71B Thermostat M/14
Máx. temperatura sensor [°F]175.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]80 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Piezas incluídasSoporte de montaje en ánguloTornillos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.7/8 in
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 115 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo
Tipo de productoKPU71B
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.79 Kilogramo
Peso neto0.751 Kilogramo
Volumen1.624 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428075671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm