Termostato, KPU63
060L5213
Termostato, Tipo de producto: KPU63, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -51, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 10
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: KPU
060L5213
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Clase de contacto | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRACorriente de control: 120/240VCC 12W |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Comentarios conex. eléctricas | para rosca macho en tubería de ½" |
| Conex. elect. | Orificio |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Controlde temperatura |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.] | 15.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.] | 5.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.] | 125.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.] | 18.0 °F |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 80 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -51 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 15 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -60 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KPU63 Thermostat M/14 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 250.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 121 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Piezas incluídas | Soporte de montaje en ánguloTornillos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 7/8 in |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de carga | Vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KPU63 |
| Tipo de sensor | Sensor del tubo capilar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.779 Kilogramo |
| Peso neto | 0.74 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.551 Litro |
| EAN/UPC | 5702428074698 |